官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC4440
量产高速、高电压、高端栅极驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽工作 VIN 范围:高达 80V
- 坚固型架构可耐受 100V VIN 瞬变
- 强大的 1.5Ω 驱动器下拉电阻
- 强大的 2.4A 峰值电流驱动器上拉电流
- 7ns 下降时间驱动 1000pF 负载
- 10ns 上升时间驱动 1000pF 负载
- 可驱动标准门限 MOSFET
- 具迟滞的 TTL/CMOS 兼容型输入
- 输入门限独立于电源
- 欠压闭锁
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装
LTC®4440 是一款高频、高端 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,专为在 VIN 高达 80V 的应用中运作而设计。而且,LTC4440 还能安全承受 100V VIN 瞬变并在此瞬变过程中继续运行。强大的驱动器能力可降低具高栅极电容 MOSFET 中的开关损耗。LTC4440 的上拉电路具有 2.4A 的峰值输出电流,而其下拉电路则具有 1.5Ω 的输出阻抗。
LTC4440 具有独立于电源的 TTL/CMOS 兼容型输入门限和 350mV 迟滞。输入逻辑信号在内部被电平移位至自举电源,此电源可以在高出地电位达 115V 的电压条件下运行。
LTC4440 包含高端和低端欠压闭锁电路,这些电路在启动时将停用外部 MOSFET。
LTC4440 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装和耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装。
参数 | LTC4440 | LTC4440-5 | LTC4440A-5 |
最大工作 TS | 80V | 60V | 80V |
绝对最大 TS | 100V | 80V | 100V |
MOSFET 栅极驱动器 | 8V 至 15V | 4V 至 15V | 4V 至 15V |
VCC UV+ | 6.3V | 3.2V | 3.2V |
VCC UV- | 6.0V | 3.04V | 3.04V |
Applications
- 电信电源系统
- 分布式电源架构
- 服务器电源
- 高密度电源模块
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4440EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4440EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4440ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4440ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4440IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4440IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4440IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC4440IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4440EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4440EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC4440IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4440IMS8E#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC4440EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4440EMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4440EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4440EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC4440IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4440IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3722 - Switching Regulators, LTC4440 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC4440/LTC3722-1 Demo Circuit - Synchronous Phase-Modulated Full-Bridge Converter (36-72V to 5V @ 20A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4440
- LTC4440-5
- LTC4440A-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4440的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论