LTC4417

推荐用于新设计

确定了优先级的 PowerPath 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 从三个输入中选择优先级较高的电源
  • 可隔离反向和交叉传导电流
  • 宽工作电压范围:2.5V至36V
  • 可针对电池反接提供–42V保护
  • 快速切换可有效减少输出压降
  • 低工作电流:28μA
  • 低于VOUT的电源提供小于1μA的电流
  • 1.5%输入过压/欠压保护
  • 可调过压/欠压迟滞
  • P沟道MOSFET栅极保护钳位
  • 可级联以支持更多的输入电源
  • 24引脚窄体SSOP和4mm × 4mm QFN封装
LTC4417
确定了优先级的 PowerPath 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4352 推荐用于新设计 具监视功能的低电压理想二极管控制器
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
单电源监控器 1
LTC2952 推荐用于新设计 具监控器的按钮 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4417

LTC4417 PowerPath Controller Design Tool -BETA

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1717A

LTC4417CUF演示板:确定了优先级的PowerPath控制器

产品详情

DC1717A:LTC4417确定了优先级的PowerPath控制器的演示板。

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

eval board
DC1717B

LTC4417 | 优先化 PowerPath™ 控制器

产品详情

演示电路 DC1717B 使用 LTC4417 在三个输入电源轨之间进行仲裁,从而选择最高优先级的有效电源来为负载供电。电源轨的优先级由输入连接 (V1-V3) 定义。每个电源轨都有由外部电阻设置的过压和欠压阈值。如果最高优先级的电源轨电压超出定义的窗口(过压或欠压),则使能具有下一个最高优先级(有效)的电源轨并为负载供电。两个或多个 LTC4417 可以级联,以便在三个以上的电源柜之间进行切换。

DC1717A
LTC4417CUF演示板:确定了优先级的PowerPath控制器
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
DC1717B
LTC4417 | 优先化 PowerPath™ 控制器

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

近期浏览