LTC4270

量产

12 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 个独立的 PSE 通道
  • 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
  • 芯片组可提供电隔离
    • 降低材料清单 (BOM) 成本
    • 免除多达 6 个高速光耦合器
    • 免除隔离型 3.3V 电源
  • 低功耗
    • 每个通道具有 0.25Ω 的检测电阻
  • 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
    • 两点施加电压
    • 两点施加电流
  • VEE 和 VPORT 监视
  • 1s 滚动 IPORT 求平均
  • 支持两对和四对输出功率
  • 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
  • 可提供三种功率级
    • A 级 — LTPoE++:38.7W 至 90W
    • B 级 — PoE+:25.5W
    • C 级 — PoE:13W
  • 采用 52 引脚 7mm x 8mm (LTC4270) 和 24 引脚 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装

此产品有一个更新版本

LTC9101-1 推荐用于新设计

48端口 IEEE 802.3bt PoE PSE数字控制器

此产品有一个更新版本

LTC9101-2 推荐用于新设计

12/24端口IEEE 802.3bt 4对PoE PSE数字控制器

此产品有一个更新版本

LTC9102 推荐用于新设计

12通道IEEE 802.3at PoE PSE模拟控制器

LTC4270
12 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
PoE受电设备(PD) 1
LT4275 量产 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1840C

LTC4270B/LTC4271 演示板套件 | DC1680 + DC1682、12 端口 25.5W PSE(需要 DC590)

产品详情

演示套件 DC1840C 是一款12 端口 IEEE 802.3at 类型 2 供电设备(PSE),由 DC1682B 子卡和 DC1680B 母板组成。该套件用于评估 LTC4270B 和 LTC4271 PSE 芯片组。最多可连接 12 个受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。DC590 连接到与 QuikEval™ 接口的 I2C DC1840。该演示手册提供快速启动程序、DC1682 概述、DC1680 概述、原理图和布局引脚排列。

DC590B
用于凌力尔特 QuikEval 演示板的 USB 串行控制器
DC1840C
LTC4270B/LTC4271 演示板套件 | DC1680 + DC1682、12 端口 25.5W PSE(需要 DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览