LTC4009

量产

高效率的多化学组成电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通用型电池充电控制器
  • 高效的 550kHz 同步降压型 PWM 拓扑结构
  • ±0.5% 输出浮置电压准确度
  • 可编程的充电电流:4% 准确度
  • 可编程的 AC 适配器电流限值:3% 准确度
  • 采用陶瓷电容器时无可听噪声
  • 宽输入电压范围:6V 至 28V
  • 宽输出电压范围:2V 至 28V
  • 用于 AC 适配器接入、充电、C/10 电流检测和输入电流限制的指示器输出
  • 模拟充电电流监视器
  • 微功率停机模式
  • 耐热增强型 20 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC4009
高效率的多化学组成电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐用于新设计 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2943 量产 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4009
  • LTC4009-1
  • LTC4009-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1104B

LTC4009-2 多节锂离子电池充电器板

产品详情

演示电路 1104B 是一款采用 LTC4009-2 的单电池独立式充电控制器,具有内置充电终止功能。输入电压范围为 13.5V 至 20V。可通过跳线设置充电器输出电压,以支持每节电池电压为 4.2V 的 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池。最大充电电流为 2A。该演示板针对 12.6V 锂离子电池进行初始配置。在上电之前使用连接的电池施加输入电源之后,该演示板将立即自动地为电池充电。尽管此充电器并不是智能电池充电器,但是仍为 CHG、ACP、C/10 和 ICL 提供了状态 LED指示灯,且提供了一个流行的智能电池连接器,可将其与任选的 DC410 演示板和软件一起用于数据记录。更清楚一些地说,不需要智能电池也能使用此演示板。可选的 DC410 SMBus 至串行端口适配器和相关软件仅出于演示目的而监察智能电池。若要订购 DC410,请与 ADI 公司代理联系。此演示板能够支持具有简单 IC 换出的 LTC4009 和 LTC4009-1。请参见原理图。


 

 

DC1104B
LTC4009-2 多节锂离子电池充电器板

最新评论

近期浏览