LTC3883
LTC3883-1

推荐用于新设计

具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PMBus/I2C兼容串行接口
    • 遥测回读包括VINIINVOUTIOUT、温度和故障
    • 可编程电压、限流、数字软启停、时序控制、裕量调节、OV/UV/OC和频率同步(250kHz1MHz
  • 整个温度范围内±0.5%的输出电压精度
  • 集成16ADC12DAC
  • 集成高端电流检测放大器
  • 具有ECC和故障记录功能的内部EEPROM
  • 集成N沟道MOSFET栅极驱动器

功率转换

  • VIN范围:4.5V24V
  • VOUT范围:0.5V5.4V
  • 模拟电流模式控制回路
  • 用于最多6个相位的精确PolyPhase®均流
  • 电感DCR的自动校准
  • 最小导通时间:45ns
  • 采用32引脚(5mm × 5mm) QFN封装
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LTC3883
LTC3883-1
具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1890A

LTC3883EUH演示板 | 编程翻盖式插座演示板

产品详情

演示电路 1890A 包含对 LTC3883 和 LTC3883-1 的 EEPROM 进行编程和验证所需的电路。这是它的唯一用途。DC1890A 配备安装在翻盖式编程插座中的 LTC3883。EEPROM 包含出厂默认配置。可以在 GUI 中找到与出厂默认值相对应的 LTpowerPlay .proj 文件。

eval board
DC1778B-A

LTC3883EUH 演示板 | 20A 时,6.5V < VIN < 24V;0.5V < VOUT < 5V,带 RSENSE 电流检测

产品详情

演示电路 1778B-A 是一款单输出同步降压转换器,采用了具有数字电源管理和输入电流检测功能的 LTC3883EUH 单输出电流模式控制器。它用于检测通过检测电阻的输出电感电流。

eval board
DC2052A

LTC3880EUJ/LTC3883EUH | 3相演示板,VIN范围:6.5V至14V,VOUT 范围:0.5V至1.8V (60A),PMBus控制,与DC1613加密狗配合使用

产品详情

演示电路2052A是一款三相单路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3880EUJ和具有输入电流检测功能的单相电流模式控制器LTC3883EUH。两个器件均具有PMBus接口和电源系统管理功能。

该板的输入电压范围为6.5V至14V。输出电压可在0.5V至1.8V范围内进行编程,总输出电流高达60A。输出电压的出厂默认设置为1.0V。

DC1890A
LTC3883EUH演示板 | 编程翻盖式插座演示板
DC1778B-A
LTC3883EUH 演示板 | 20A 时,6.5V < VIN < 24V;0.5V < VOUT < 5V,带 RSENSE 电流检测
DC2052A
LTC3880EUJ/LTC3883EUH | 3相演示板,VIN范围:6.5V至14V,VOUT 范围:0.5V至1.8V (60A),PMBus控制,与DC1613加密狗配合使用

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3883的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览