LTC3639

推荐用于新设计

高效率、150V、100mA 同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作输入电压范围:4V至150V
  • 同步工作,以实现更高效率
  • 内部高端和低端功率MOSFET
  • 无需补偿
  • 可调10mA至100mA最大输出电流
  • 低压差工作模式:100%占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V至VIN
  • 0.8V ±1%反馈基准电压
  • 准确的RUN引脚阈值
  • 内部或外部软启动
  • 可编程1.8V、3.3V、5V或可调输出
  • 只需较少的外部元件
  • 可编程输入过压闭锁
  • 散热增强型、支持高压的MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3639
高效率、150V、100mA 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1901A

LTC3639EMSE演示板 | 同步降压,4V ≤ VIN ≤ 150V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(100mA)

产品详情

演示电路1901A是一款150V输入、100mA输出DC/DC电源,内置LTC3639。该IC在高效率突发工作(Burst Mode®)模式下工作且包括内部高端和低端功率MOSFET。该板将接受4V至150V的输入电压,并提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。该IC包括内部软启动功能以及增加软启动时间配置。

eval board
AD-BMSE2E3W-SL

适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统

特性和优点

  • 可变电压范围为 72 V 至 96 V,适用于 E2W/E3W 应用
  • 符合 ASIL-D 标准的汽车级 BMS 芯片
  • 内置充电、预充电和放电电路
  • 电池电压监测的总测量误差 (TME) 为 1.8 mV
  • 高性能电池/电池组电压和电流监控
  • 板载 isoSPI 通信
  • 低功耗电池监控 (LPCM) 功能​
  • GPIO 可控 FET 监控
  • ADBMS6830 GPIO 输入可用于 NTC 传感器​
  • 低功耗 MAX32690 MCU
  • UART 和 CAN 通信
  • 通过增强库仑计数技术测量 SOC 和 SOH
  • E2W/E3W 基本系统行为模式
  • 嵌入式应用程序准备就绪(通过 CLI)
  • 通过 GUI 可以进行以下测量和故障检测:​
    • 电池单元监测
    • 电压和电流组监控
    • 充电电流监控
    • 放电电流监测
    • 温度监控
    • 细胞过压/欠压检测
    • 电池/GPIO 开路检测
    • 电池平衡

产品详情

AD-BMSE2E3W-SL 是轻型电动汽车 (LEV) 的 BMS 参考设计。该解决方案的电压范围为 72 V 至 96 V,适用于电流容量高达 100 A 的电动两轮车和三轮车。​​

该单板系统采用一流的 ADBMS6830 单元监测芯片,最多可监测 2x 16 通道。该板还具有使用 ADBMS2950 进行电池组监控的功能。​ADBMS6822 双 isoSPI 收发器提供内置的 2 线可逆 isoSPI 连接,可简化菊花链配置中 BMS 部件的通信,然后将数据发送到微控制器中的 SPI 线路。​​

板载 MAX32690 MCU 在加载固件后,可以执行 BMS 测量,例如电池电压(平均值和滤波值)以及电池组电压和电池组电流测量。该板还具有充电、预充电和放电模式,可由 ADBMS2950 组监控芯片控制。​

AD-BMSE2E3W-SL 设计用于嵌入式模式或使用 GUI 运行,它通过增强型库仑计数技术计算电池的充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH)。​

应用

  • 电动和混合动力两轮车
  • 电动和混合动力三轮车
  • 轻型电动车

DC1901A
LTC3639EMSE演示板 | 同步降压,4V ≤ VIN ≤ 150V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(100mA)
AD-BMSE2E3W-SL
适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览