LTC3632
量产高效率、高电压、20mA 同步降压型转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:4.5V 至 50V
- 过压闭锁功能提供高达 60V 的保护
- 内部高端和低端电源开关
- 无需进行补偿
- 20mA 输出电流
- 低压差操作:100% 占空比
- 低静态电流:12μA
- 宽输出电压范围:0.8V 至 VIN
- 0.8V ±1% 反馈电压基准
- 可调峰值电流限值
- 内部和外部软起动
- 具有可调迟滞的精准 RUN 引脚门限
- 所需的外部元件极少
- 扁平 (高度仅 0.75mm)、3mm x 3mm DFN 和耐热性能增强型 MS8E 封装
LTC®3632 是一款具有内部高端和同步电源开关的高效率、高电压、降压型 DC/DC 转换器,在无负载条件下仅吸收 12μA (典型值) DC 电源电流,同时保持了输出电压调节作用。
LTC3632 能够提供高达 20mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,提供了一种用于在较低电流应用中优化效率的简单方法。LTC3632 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个很宽的负载电流范围内实现高效率。
凭借其 4.5V 至 50V 的宽输入电压范围,以及能够保护器件安然承受 60V 浪涌电压的内部过压监视器,LTC3632 成为了一款适合于对多种电源实施稳压的坚固型转换器。此外,LTC3632 还具有一个精准的 RUN 引脚门限和软起动功能,旨在保证电源系统启动操作在任何环境中均处于良好受控的状态。
LTC3632 采用耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MS8E 封装。
Applications
- 4mA 至 20mA 电流环路
- 工业控制电源
- 分布式电源系统
- 便携式仪器
- 电池供电式设备
- 汽车电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3632EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3632EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3632EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3632EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3632IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3632IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3632IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3632IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 28, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3632EDD#PBF | 量产 | |
LTC3632EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3632EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC3632IDD#PBF | 量产 | |
LTC3632IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3632EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3632EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC3632IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3081/LT8612/LTC3632/LT3092 Demo Circuit - Constant Voltage, Constant Current Bench Supply (10-40V to 0-25V @ 0-3.1A)
- LTC3632 Demo Circuit - High Efficiency, High Voltage 20mA Synchronous Step Down Converter (4.5-50V to 5V @ 20mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3632
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。