LTC2965
推荐新设计使用100V、微功率、单通道电压监视器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽工作范围:3.5V 至 100V
- 宽监视范围:3.5V 至 98V
- 静态电流:7μA
- 可调门限范围
- 内部高值阻性分压器
- 在整个温度范围内提供了 ±1.4% (最大值) 门限准确度
- 极性选择
- 100V 额定输出
- 可选的内置迟滞
- 16 引脚 MS 封装和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®2965 是一款低电流、高电压单通道电压监视器。内部高值电阻器负责检测输入监视引脚,从而提供了一款适用于电压监视的紧凑和低功率解决方案。该器件包括两个比较器基准输入 (INH 和 INL),以采用一个从片内基准施加偏置的外部阻性分压器来实现一个高和低门限的配置。LTC2965 提供了一个范围选择引脚,以针对 10x 或 40x 的调整幅度来设定内部阻性分压器。门限根据范围选择设定值来调整。此外,还可以把 INH 或 INL 接地以使能内置迟滞。极性选择引脚允许使输出反相。输出能达到 100V 并包括一个连接至内部电源的 500k 上拉电阻器。
Applications
- 便携式设备
- 电池供电型设备
- 电信系统
- 汽车 / 工业电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
产品选型卡 3
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2965CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2965CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2965HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2965HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2965IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2965IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2965IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2965CMS#PBF | 量产 | |
LTC2965CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2965HMS#PBF | 量产 | |
LTC2965HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2965IMS#PBF | 量产 | |
LTC2965IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2965CMS#PBF | 量产 | |
LTC2965CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2965HMS#PBF | 量产 | |
LTC2965HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2965IMS#PBF | 量产 | |
LTC2965IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2965
LTC2965 Single Voltage Monitor Design Tool
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2965的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论