LTC2494

量产

具 PGA 和 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 多达 8 个差分输入或 16 个单端输入
  • Easy Drive 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
  • 能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
  • 600nVRMS 噪声
  • 可编程增益范围:1 至 256
  • 集成高准确度温度传感器
  • GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
  • 可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz/60Hz 抑制模式
  • 2ppm INL,无漏失码
  • 1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
  • 2x 速度模式/降功率模式 (15Hz 时采用内部振荡器以及在 7.5Hz 输出频率时具 80μA 电流)
  • 无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择一个新的通道之后也不例外)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 内部振荡器
  • 纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装

LTC®2494 是一款采用 Easy Drive 技术的 16 通道 (8 个差分通道)、16 位、无延迟增量累加 (No Latency ΔΣ) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消功能而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。

LTC2494 具有可编程增益、一个高准确度温度传感器和一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 16 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合) 或其内部温度传感器。集成温度传感器提供了 1/2ºC 的分辨率和 2ºC 的绝对准确度。可对 LTC2494 进行配置以提供一个从 1 至 256 (分 8 级) 的可编程增益。

LTC2494 提供了一个宽共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端输入或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。


Applications

  • 直接传感器数字化转换器
  • 直接温度测量
  • 仪表
  • 工业过程控制

LTC2494
具 PGA 和 Easy Drive 输入电流抵消功能的 16 位、8 通道 / 16 通道 ΔΣ ADC
Data Acquisition System with Temperature Compensation Absolute Temperature Error Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1011A-C

LTC2494 16-bit, 8-ch Easy Drive ADC with Temp Sensor, PGA (requires DC590B)

产品详情

DC1011A-C: Demo Board for the LTC2494 16-Bit 8-/16-Channel ΔΣ ADC with PGA and Easy Drive Input Current Cancellation

DC1011A-C
LTC2494 16-bit, 8-ch Easy Drive ADC with Temp Sensor, PGA (requires DC590B)
DC1011A-C Demo Board DC1011A-C Demo Board DC1011A-C Demo Board DC1011A-C Demo Board DC1011A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2494的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览