LTC2174-14
量产14 位、105Msps 低功率四通道 ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4 通道同步采样 ADC
- 73.4dB SNR
- 88dB SFDR
- 低功率:558mW / 450mW / 376mW (总值)
140mW/113mW/94mW (每通道) - 单 1.8V 电源
- 串行 LVDS 输出:每通道 1 位或 2 位
- 可选输入范围:1VP-P 至 2VP-P
- 800MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
- 停机和打盹模式
- 用于配置的串行 SPI 端口
- 引脚兼容的 14 位和 12 位器件版本
- 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC®2175-14/LTC2174-14/LTC2173-14 是 4 通道、同步采样 14 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 73.1dB SNR 和 88dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.15psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±1LSB INL (典型值)、±0.3LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声很低,仅为 1.2LSBRMS。
数字输出为串行 LVDS,旨在较大限度地减少数据线的数目。每个通道一次输出两个位 (“双线道” 模式)。在较低采样速率条件下提供了每通道输出一个位的选项 (“单线道” 模式)。LVDS 驱动器具有可任选的内部终端和可调输出电平,以确保干净的信号完整性。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC– 输入进行差分或单端驱动。一个内部时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
应用
- 通信
- 蜂窝基站
- 软件定义无线电
- 便携式医学成像
- 多通道数据采集
- 非破坏性测试
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2174CUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2174CUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2174IUKG-14#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2174IUKG-14#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
全差分放大器 1 | ||
LTC6406 | 最后购买期限 | 3GHz、低噪声、轨至轨输入差分放大器/驱动器 |
信号链µModule接收器 2 | ||
LTM9012 | 不推荐用于新设计 | 具集成型驱动器的四通道、14 位、125Msps ADC |
LTM9010-14 | 量产 | 14 位、105Msps 低功率 8 通道 ADC |
整数N分频PLL 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTM9010-14 | 量产 | 14 位、105Msps 低功率 8 通道 ADC |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2174-14的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论