LTC1921

量产

双路 –48V 电源和熔丝监视器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可承受高达 200V / –200V 的瞬态电压
  • 不需要采用精准的外部组件
  •  可独立地监视两个 –48V 电源的下列故障:
    • – 欠压故障:–38.5V ±1VMAX
    • – 过压故障:–70V ±1.5VMAX
  • 可准确地检测欠压故障恢复:–43V ±0.5VMAX
  • 监视两个外部熔丝
  • 工作电压范围从 –10V 至 –80V
  • 容许至 –100V 的 DC 故障
  • 容许至 100V 的意外电源反向
  • 小占板面积:8 引脚 MSOP 封装
  • 规格在 –40°C 至 85°C 的温度范围
LTC1921
双路 –48V 电源和熔丝监视器
Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
双电源监控器 1
LTC2966 推荐新设计使用 100V、微功率、双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC548A
LTC1921CMS8 | 双路-48V电源和保险丝监视器
DC548A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1921的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览