LTC1647

量产

双通道热插拔控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可编程电子电路断路器
  • 故障 (FAULT) 输出指示
  • 可编程电源电压上电速率
  • 用于外部 MOSFET 开关的高端驱动
  • 电源电压控制范围:2.7V 至 16.5V
  • 欠压闭锁

 

LTC1647
双通道热插拔控制器
Dual Motherboard Resident Hot Swap Controller ON/OFF Sequence Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 2
LTC4226 量产 宽工作范围双通道热插拔控制器
LTC4221 推荐新设计使用 具双速、双级故障保护能力的双通道热插拔控制器/电源排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1647-1
  • LTC1647-2
  • LTC1647-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1358A
停产:LTC1647-1 | 双通道热插拔控制器,5V/5A评估系统
DC1358A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览