专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC1540
量产具有基准的毫微功率比较器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 超低静态电流:0.3μA (典型值)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调的迟滞
- 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 宽电源范围:2V 至 11V
- 输入电压范围包括负电源
- 基准输出供应高达 1mA 电流
- TTL/CMOS 兼容型输出
- 60μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- 引脚与 LTC1440、MAX921、MAX931 相兼容
LTC®1540 是一款具有内置基准的超低功率、单通道比较器。该比较器的特点包括 <0.6μA 的电源电流 (在整个商用温度范围内)、一个 1.182V ±2% 基准、可编程迟滞以及可吸收和供应电流的 TTL/CMOS 输出。基准输出能驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,并不会产生振荡。
这款比较器采用 2V 至 11V 单电源或 ±1V 至 ±5.5V 双电源工作。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 之内。比较器输出级能够连续供应高达 40mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时常见的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1540 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。对于空间受限的应用,LTC1540 可提供 3mm x 3mm 扁平 (仅高 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
Applications
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1540CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1540CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1540CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1540IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1540IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1540CMS8#PBF | 量产 | |
LTC1540CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1540IMS8#PBF | 量产 | |
LTC1540IMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1540CS8#PBF | 量产 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1540IS8#PBF | 量产 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1540CS8#PBF | 量产 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1540CS8#PBF | 量产 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1540IS8#PBF | 量产 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1540IS8#PBF | 量产 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1540
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论