LTC1400

量产

具停机功能的完整 SO-8 封装、12 位、400ksps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 SO-8 封装的完整 12 位 ADC
  • 单电源 5V 或 ±5V 工作
  • 采样速率:400ksps
  • 功耗:75mW (典型值)
  • 72dB S/(N + D) 和 –80dB THD (在奈奎斯特频率)
  • 在整个温度范围内无漏失码
  • 具即时唤醒功能的打盹模式:6mW
  • 睡眠模式:30μW
  • 高阻抗模拟输入
  • 输入范围 (1mV/LSB):0V 至 4.096V 或 ±2.048V
  • 内部基准可从外部进行过驱动
  • 至 DSP 和处理器的三线式接口 (可兼容 SPI 和MICROWIRE)
LTC1400
具停机功能的完整 SO-8 封装、12 位、400ksps ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览