banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LT6200

量产

165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声电压:0.95nV/√Hz (100kHz)
  • 增益带宽乘积:
    • LT6200 / LT6201 165MHz AV = 1
    • LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
    • LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
  • 低失真:-80dB (在 1MHz,RL = 100Ω)
  • 两个 LT6201 在纤巧的 DFN 封装
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低失调电压:1mV (最大值)
  • 宽电源范围:2.5V 至 12.6V
  • 输出电流:60mA (最小值)
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 电源关断、热停机功能
  • SO-8 和扁平 (1mm) ThinSOT 封装

LT6200
165MHz、轨至轨输入和输出、0.95nV/√Hz 低噪声运放系列
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6200
  • LT6200-10
  • LT6200-5

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2403A

LT6200 ADC Driver Board | Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies up to 1MHz

产品详情

Demonstration circuit 2403A features the LT6200 amplifier. The DC2403A includes two of these amplifiers and is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LT6200 make it an ideal candidate to drive the LTC2387.

DC2403A
LT6200 ADC Driver Board | Driver for LTC2387 Family, Input Frequencies up to 1MHz
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论