ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT5400
推荐用于新设计四个匹配的电阻器
- 产品模型
- 88
产品详情
- 卓越的匹配性能
- A 级:0.01% 匹配准确度
- B 级:0.025% 匹配准确度
- 0.2ppm/ºC 匹配温度漂移
- ±75V 工作电压 (±80V 绝对最大值)
- 8ppm/ºC 绝对电阻值温度漂移
- 长期稳定性:< 2ppm (在 2000 小时)
- –55ºC 至 150ºC 工作温度范围
- 8 引脚 MSOP 封装
LT®5400 是一款四个匹配电阻器的网络,其在整个温度范围内具有卓越的匹配规格指标。当在一个差分放大器中配置 LT5400 时,也规定了匹配。这种增强型匹配规格可确保 CMRR 性能比采用独立匹配电阻器时提升 2 倍之多。
所有的 4 个电阻器均可单独使用和施加偏置,从而使得 LT5400 成为可得益于匹配电阻器的任何应用之方便和通用的选择。
这些电阻器网络提供了在高准确度差分放大器、电压基准和桥式电路中所需要的精准比例式稳定性。
LT5400 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装,并具有 –55℃ 至 150℃ 规定温度范围
Applications
- 差分放大器
- 基准分频器
- 精准型加法 / 减法运算
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 9
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5400ACMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400ACMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AHMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400AIMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-6#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-6#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-7#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-7#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-8#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BCMS8E-8#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-6#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-6#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-7#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-7#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-8#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BHMS8E-8#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-6#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-6#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-7#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-7#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-8#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BIMS8E-8#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-1#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-1#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-4#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-4#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-6#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-6#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-7#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-7#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-8#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT5400BMPMS8E-8#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT5400ACMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT5400ACMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT5400ACMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400ACMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BCMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BHMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-5#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-2#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-2#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-4#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-4#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-6#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-6#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-7#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-7#TRPBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-8#PBF | 量产 | |
LT5400BMPMS8E-8#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT5400AHMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AHMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#PBF | 量产 | |
LT5400AIMS8E-3#TRPBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#PBF | 量产 | |
LT5400BIMS8E-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 8
- LTC2063/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with ±1°C Precision
- LT1468 - Operational Amplifiers (Op Amps), LT5400 - Analog Functions
- LTC2066/LT5400 Demo Circuit - RTD Sensor Circuit with ±1°C Precision
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- LT1637/LT1468/LT5400 Demo Circuit - ±10V Single-Ended to ±5V Fully Differential ADC Driver using Matched Resistors
- LTC6090/LT5400 Demo Circuit - Wide Common Mode Range 10x Gain Instrumentation Amplifier
- LTC6362/LT5400 Demo Circuit - Differential Input/Output ADC Driver using Matched Resistors
LTspice中提供以下器件型号:
- LT5400-1
- LT5400-2
- LT5400-3
- LT5400-4
- LT5400-5
- LT5400-6
- LT5400-7
- LT5400-8
设计工具 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论