LT4351

量产

MOSFET 二极管 “或” 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多种供电电源中 “或” 二极管的低损耗型替代方案
  • 外部 N 沟道 MOSFET 以实现高电流提供能力
  • 用于提供 MOSFET 栅极驱动的内部升压型稳压器
  • 宽输入范围:1.2V 至 18V
  • 快速开关 MOSFET 栅极控制
  • 输入欠压和过压检测
  • 用于提供监视功能的 STATUS 和 FAULT 输出
  • 内部 MOSFET 栅极箝位
  • 采用 10 引脚 MSSOP 封装

 

LT4351
MOSFET 二极管 “或” 控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4352 推荐用于新设计 具监视功能的低电压理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4351
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4351的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览