LT4250

推荐新设计使用

负 48V 热插拔控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许线路板在带电的 -48V 背板上安全地插入和拔出
  • 电路断路器防止电压阶跃和电流尖峰
  • 可设置的浪涌电流和短路电流限值
  • 引脚与 LT1640L / LT1640H 兼容
  • 可在 -18V 至 -80V 电源范围内工作
  • 可设置过压保护
  • 可设置欠压闭锁
  • 电源良好控制输出
  • 与 Bell-Core 兼容的 ON / OFF 门限

 

LT4250
负 48V 热插拔控制器
Voltage Step on Input Supply Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 2
LTC4252 / LTC4252A 负电压热插拨控制器
LTC4251 推荐新设计使用 采用 SOT-23 封装的负电压热插拨控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4250H
  • LT4250L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC429A
LT4250LCS8 | 负电压热插拔控制器
DC429A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览