eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT3461

量产

采用 ThinSOT 封装并具集成型肖特基整流器的 1.3MHz 升压型DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成型肖特基整流器
  • 1.3MHz / 3MHz 固定频率操作 (LT3461 / LT3461A)
  • 高输出电压:达 38V
  • 低 VCESAT 开关:260mV (在 250mA)
  • 从 5V 输入产生 12V/70mA 输出
  • 从 3.3V 输入产生 5V/115mA 输出
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 采用小的表面贴装型组件
  • 低停机电流:< 1μA
  • 软起动
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
LT3461
采用 ThinSOT 封装并具集成型肖特基整流器的 1.3MHz 升压型DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3461
  • LT3461A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
SCP-LT3461-EVALZ

LT3461 信号链评估板 | 具有 Int Schottky 的1.3MHz 升压 DC/DC

产品详情

演示电路 SCP-LT3461-EVALZ 的 12V 输出升压转换器中采用了 LT3461,该升压转换器可在 3V 至 6V 的输入电压下工作。当从 5.0V 输入供电时,最大输出电流为 70mA,而从 3.3V 输入供电时,最大输出电流为 40mA。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3461 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3461 数据手册。

eval board
DC627A-A

LT3461ES6 Demo Board | 1.3MHz, VIN = 3V to 6V, VOUT = 12V, (at VIN = 5V, IOUT = 70mA)

产品详情

Demonstration circuit 627 features the LT3461/LT3461A in a 12V output boost converter which operates from an input voltage of 3V to 6V. The DC627A-A is for the 1.3MHz switching LT3461, and the DC627A-B is for the 3MHz switching LT3461A. For both boards, the maximum output current is 70mA when powered from a 5.0V input and 40mA when powered from a 3.3V input.

SCP-LT3461-EVALZ
LT3461 信号链评估板 | 具有 Int Schottky 的1.3MHz 升压 DC/DC
DC627A-A
LT3461ES6 Demo Board | 1.3MHz, VIN = 3V to 6V, VOUT = 12V, (at VIN = 5V, IOUT = 70mA)

参考电路

View 1
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3461的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览