专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1763
推荐用于新设计500mA、低噪声、LDO 微功率稳压器
- 产品模型
- 76
产品详情
- 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 输出电流:500mA
- 低静态电流:30μA
- 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
- 低压差电压:300mV
- 非常低的停机电流:< 1μA
- 无需保护二极管
- 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
- 可调输出范围:1.22V 至 20V
- 可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
- 可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
- 反向电池保护功能
- 无反向电流
- 过流和过热保护功能
- 8 引脚 SO 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LT®1763 系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。这些器件能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。
LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1763 稳压器可在采用低至 3.3μF 的输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1763 稳压器采用 8 引脚 SO 和 12 引脚扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 电池供电型系统
- 对噪声敏感的仪表系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 5
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1763CS8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#TRPBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1763CS8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1763CS8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1763CS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-3#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8-5#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1763IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1763IS8-5#TRPBF | 量产 | |
11月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1763MPS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1763MPS8-2.5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC2921 - Sequencers, Trackers, and Margining Controllers, LT1763 - LDO Linear Regulators
- LT1763 Demo Circuit - Low Noise, µPower LDO Regulator (10V to 2.5V@500mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1763
- LT1763-1.5
- LT1763-1.8
- LT1763-2.5
- LT1763-3
- LT1763-3.3
- LT1763-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1763的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论