LT1684
LT1684
过期微功率铃音发生器
Viewing:
产品详情
- 可提供输出频率、声调、振幅和 DC 偏移的动态控制
- 主动跟踪电源配置可实现铃音信号的线性生成
- 无需高电压后置滤波
- 容性隔离免除了光耦合器
- 低失真输出满足了国际 PTT 要求
- 差分输入信号用于实现抗噪声能力
- 用户可调的有源输出电流限制
- 直接从高电压振铃器电源供电 – 无需额外的电源
- 电源电流:< 1mA
- 2% 信号振幅基准
- 可提供 14 引脚 SO 封装和 DIP 封装
LT®1684 是一款电信铃音发生器。该 IC 接收一个用户生成的脉宽调制 (PWM) 输入,并将其转换为适合电话振铃应用的高电压正弦波。
LT1684 接收用期望的振铃输出声调、频率和振幅信息编码的电容器隔离式差分 PWM 输入信号。LT1684 将脉冲幅度归一化至 ±1.25V 以提供一个准确的信号电压基准。采用一个多极点有源滤波器 / 放大器来抽取声调、频率和振幅信息,以产生输出铃音信号。
LT1684 采用其自己的铃音输出作为产生局部电源轨的基准,将互补型高电压外部 MOSFET 用作动态电平移位器件。这种“主动跟踪”电源运作模式实现了高电压铃音信号的线性生成,从而减少了对大的高电压滤波元件的需求。
应用
- 无线本地环路电话
- 按键系统 / 专用分组交换机 (PBX) 设备
- 光纤到路边电信设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论