LT1506
量产4.5A、500kHz、降压型开关稳压器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 500kHz 恒定开关频率
- 可容易地实现同步
- 可采用低至 4V 的输入工作
- 采用全表面贴装型组件
- 电感器数值减小至 1.8μH
- 饱和开关设计:0.07Ω
- 停机电流:20μA
- 逐周期电流限制
LT®1506 是一款 500kHz 单片降压模式开关稳压器,该器件在功能上与 LT1374 相同,但是专门针对较低输入电压应用进行了优化。LT1506 在 4V 至 15V 的输入范围内工作,而相比之下 LT1374 则为 5.5V 至 25V。一个 4.5A 开关与所有必需的振荡器、控制器和逻辑电路一起集成在芯片之内。高开关频率实现了外部组件尺寸的大幅缩减。这款器件采用的拓扑是电流模式,用于实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。固定输出电压和可调型器件均可提供。
一种特殊的高速双极型工艺和新的设计方法在高开关频率下实现了高效率。通过把静态电源电流保持在 4mA 以及利用一个电源升压型电容器以使电源开关饱和,在很宽的输出电流范围内保持了效率。
LT1506 适合采用标准的 7 引脚 DD 封装和熔融引线 SO-8 封装。具备全面的逐周期短路保护和热停机功能。该器件使用标准的表面贴装型外部组件,包括电感器和电容器。LT1506 拥有可任选的停机或同步功能。一个停机信号把电源电流减小至 20μA。同步则允许一个外部逻辑电平信号把内部振荡器的频率从 580kHz 增高至 1MHz。
应用
- 便携式计算机
- 电池供电型系统
- 电池充电器
- 分布式电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1506CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-3.3Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CR-Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-3.3Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-SYNC#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IR-Sync#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1506IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1506CR#PBF | 量产 | |
LT1506CR#TRPBF | 量产 | |
LT1506CR-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506CR-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1506CR-3.3SYNC#PBF | 量产 | |
LT1506CR-3.3Sync#TRPBF | 量产 | |
LT1506CR-SYNC#PBF | 量产 | |
LT1506CR-Sync#TRPBF | 量产 | |
LT1506IR#PBF | 量产 | |
LT1506IR#TRPBF | 量产 | |
LT1506IR-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506IR-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1506IR-3.3SYNC#PBF | 量产 | |
LT1506IR-3.3Sync#TRPBF | 量产 | |
LT1506IR-SYNC#PBF | 量产 | |
LT1506IR-Sync#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1506CS8#PBF | 量产 | |
LT1506CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8#PBF | 量产 | |
LT1506IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1506CS8#PBF | 量产 | |
LT1506CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8#PBF | 量产 | |
LT1506IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1506CS8#PBF | 量产 | |
LT1506CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506CS8-3.3#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8#PBF | 量产 | |
LT1506IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#PBF | 量产 | |
LT1506IS8-3.3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1506
- LT1506-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论