DS9097U-S09

通用1-Wire COM端口适配器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 真正与RS232 COM口共地的适配器,用于读写1-Wire器件
  • 可工作于双极性和单极性逻辑信号
  • 与(±)5V至(±)12V COM口(DB9)和(±)6V至(±)12V COM口(DB25)相兼容
  • 支持标准速率和高速读、写操作
  • 为温度传感器和EEPROM等1-Wire器件提供5V强上拉
  • 可对1-Wire EPROM器件进行编程(外接12V电源的DB25版本器件才具有该功能)
  • 9.6kbps (默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps等数据通信速率
  • 配有标准的DB9或DB25孔式连接器和6针RJ11连接器,易于连接标准的1-Wire线缆和读写头
  • 内含DS2502识别芯片(DS9097U-009)
DS9097U-S09
通用1-Wire COM端口适配器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9097U-S09的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览