DS9097U-E25
通用1-Wire COM端口适配器
产品详情
- 真正与RS232 COM口共地的适配器,用于读写1-Wire器件
- 可工作于双极性和单极性逻辑信号
- 与(±)5V至(±)12V COM口(DB9)和(±)6V至(±)12V COM口(DB25)相兼容
- 支持标准速率和高速读、写操作
- 为温度传感器和EEPROM等1-Wire器件提供5V强上拉
- 可对1-Wire EPROM器件进行编程(外接12V电源的DB25版本器件才具有该功能)
- 9.6kbps (默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps等数据通信速率
- 配有标准的DB9或DB25孔式连接器和6针RJ11连接器,易于连接标准的1-Wire线缆和读写头
- 内含DS2502识别芯片(DS9097U-009)
DS9097U是一款成熟的RS-232至1-Wire的接口适配器,可进行RS-232电平转换,有源产生1-Wire通信信号。与相应的软件驱动配合使用时,使基于Windows®的PC机能够直接与连接至适配器RJ11端口的任意1-Wire器件进行通信。DB9版本的器件支持任何一款非EPROM类型的1-Wire器件的读写操作,要想编程EPROM器件,必须采用带外部电源的DB25版本的器件。关于适用的1-Wire网络电缆列表,请参见DS1402x 1-Wire网络电缆数据资料中的Connectivity Matrix表。
所有的DS9097U适配器均基于DS2480B串行1-Wire线驱动器芯片。DS2480B的RXD/TXD极性选择输入端连接至VDD (同相输入)。
可从china.maximintegrated.com/1-Wiredrivers下载免费的软件驱动程序。
DS9097U与1-Wire器件之间的通信可采用标准速率,也可以采用高速模式。串口的数据传输速率至少支持9600bps。在软件控制下,适配器的RS-232数据速率可以设置为19200bps、57600bps或115200bps。在与支持高速模式的器件进行高速通信时,建议采用两种较高的速率。由于DS9097U采用的是字节操作模式,它从RS-232端口接收的每一个数据字节都将在1-Wire线缆上产生8个时隙。
注意,有些COM端口的电平可能会低于(±)5V,此时DB9类型的适配器不能正常工作,然而对于DS9097U-E25适配器来说,如果提供有外部电源,则在大多数情况下可以正常工作。不需要对EPROM进行编程时,外部电源可以选用6V至9V的任何电源;而当需要对EPROM进行编程时,外部电源的电压则必须保证为12V。在把外接了电源的DS9097U-E25与电平电压低于(±)5V的COM端口相连之前,要进行检查,确保RXD输入端的5V电压不会对COM端口造成损坏。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9097U-E25的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论