DS9094FS
推荐新设计使用iButton 夹
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 适用于F5尺寸iButton的低成本支架(有关F3支架,请参见DS9094SM)
- 印刷电路板贴装
- 触点镀金
- 可燃性等级:UL94V-O
- 两个版本:
- DS9094F适用于F5尺寸iButton
- DS9094FS用于表面贴装F5尺寸iButton
DS9094F iButton® PCB夹可容纳iButton并连接到印刷电路板。通过偏转模制外壳中的弹簧夹,无需特殊工具即可插入和拔出iButton。如果尝试反向插入,外壳上的斜边会妨碍接触。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9094F+ | N/A | ||
DS9094FS+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9094F+ | 量产 | |
DS9094FS+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9094FS的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论