DS80C400

网络微控制器

网络微控制器,整合了8051器件的全部功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能架构
    • 8051单周期指令仅54ns
    • 直流至75MHz时钟速率
    • 平面16MB寻址空间
    • 四个数据指针,可自动递增/递减和选择加速数据移动
    • 16/32位算术加速器
  • 多层次的网络和I/O功能
    • 10/100以太网媒体访问控制器(MAC)
    • CAN 2.0B控制器
    • 1-Wire网络控制器
    • 三个全双工硬件串行端口
    • 多达8个双向8位端口(64位I/O引脚)
  • 坚固的ROM固件
    • 支持使用DHCP和TFTP的以太网网络引导
    • 完备的、可由应用访问的TCP/IP网栈
    • 支持IPv4和IPv6
    • 实现UDP、TCP、DHCP、ICMP和IGMP
    • 抢占的、基于优先权的任务调度器
    • 可以选择MAC地址,通过IEEE注册的DS2502-E48获取
    10/100以太网MAC
    • 灵活的IEEE 802.3 MII (10/100Mbps)和ENDEC
    • (10Mbps)接口允许PHY选择
    • 低功耗运行
    • 带有Magic Packet®和唤醒帧检测的超低功耗休眠模式
    • 8kB片上Tx/Rx包数据存储器,带有缓冲控制单元,减轻CPU负荷
    • 工作于半双工或全双工,带流控制
    • 多播/广播地址过滤,支持VLAN
  • 全功能CAN 2.0B控制器
    • 15个信息中心
    • 支持标准(11位)和扩展(29位)标识和全球掩膜
    • 媒体字节过滤,支持DeviceNet™、SDS和高层CAN协议
    • 自动波特率模式和SIESTA低功耗模式
  • 完备的主系统逻辑
    • 16个中断源,6个外部中断
    • 四个16位定时器/计数器
    • 2倍/4倍时钟倍频器降低电磁干扰(EMI)
    • 可编程看门狗定时器
    • 振荡器失效检测
    • 可编程IrDA时钟


数据资料的第32页继续说明特性。
DS80C400
网络微控制器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 2

应用笔记 12

设计笔记 4

技术文章 7

了解更多

评估套件

DSTINIS-005

DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板

特性和优点

  • 在经过验证的硬件平台上运行MxTNI运行环境(配合DSTINIm400)
  • 10/100 Base-T以太网端口
  • 两个串行接口
  • 两个1-Wire网络端口
  • CAN 2.0B端口
  • 工作于5.0V单电源(DSTINIm400)
  • 已经完全安装和检验的设计

产品详情

MxTNI™插座板是母板,为运行相应的MxTNI评估模块而设计。它由两块电路板组成,可用于评估目标微控制器的全部特性。如需评估DS80C400,请定购DS80C400-KIT。如需评估DS80C410或DS80C411,则请同时订购DSTINIm410#和DSTINIs400#,并结合使用。DSTINIm410#用于评估DS80C410和DS80C411。

虽然不同类型的板子支持不同的评估模块,但DSTINIs400#最为通用,它包括一个144引脚的SODIMM连接器,提供1-Wire®接口、CAN 2.0B、串口和10/100以太网PHY,用于将TINIm400#或DSTINIm410#连接到物理世界。

DSTINIm400#以及DSTINIm410#被设计成一个模块,可以插入DSTINIs400#上的144引脚SODIMM连接器上。所有电路板是经过完全安装,配合使用时可以构成完备的网络微控制器评估系统。DSTINIm400#和DSTINIm410#模块分别包括DS80C400和DS80C410网络微控制器,实时时钟,1MB闪存,1MB静态RAM,并且支持一个外部以太网PHY,用于连接各种网络。

DSTINIM400

网络微控制器评估板

特性和优点

  • 利用有效的硬件设计构建MxTNI™运行环境主机(通过DSTINIs400连接)
  • 工业标准MII接口用于连接10/100 Base-T、光纤、HomePNA等网络
  • 三个硬件串口
  • 内置1-Wire®网络主机
  • CAN 2.0B端口
  • 实时时钟用于定时采样
  • 1MB闪存ROM用于存储应用数据
  • 1MB NV SRAM用于数据存储
  • 3.3V单电源供电
  • 经过完全安装和测试

产品详情

DSTINIm400#是完全安装并经过测试的电路板,用于评估DS80C400网络微控制器。DSTINIm400#除了含有DS80C400之外,还包括实时时钟,1MB闪存、1MB静态RAM,并支持外部以太网PHY,实现与各种网络的连接。电路板设计为一个模块,可插入144引脚SODIMM连接器。评估器件性能时,将DSTINIm400#插入DSTINIs400插座板。两块电路板配合使用,可以通过以太网评估DS80C400的全部性能。

DSTINIS400

DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板

特性和优点

  • 在经过验证的硬件平台上运行MxTNI运行环境(配合DSTINIm400)
  • 10/100 Base-T以太网端口
  • 两个串行接口
  • 两个1-Wire网络端口
  • CAN 2.0B端口
  • 工作于5.0V单电源(DSTINIm400)
  • 已经完全安装和检验的设计

产品详情

MxTNI™插座板是母板,为运行相应的MxTNI评估模块而设计。它由两块电路板组成,可用于评估目标微控制器的全部特性。如需评估DS80C400,请定购DS80C400-KIT。如需评估DS80C410或DS80C411,则请同时订购DSTINIm410#和DSTINIs400#,并结合使用。DSTINIm410#用于评估DS80C410和DS80C411。

虽然不同类型的板子支持不同的评估模块,但DSTINIs400#最为通用,它包括一个144引脚的SODIMM连接器,提供1-Wire®接口、CAN 2.0B、串口和10/100以太网PHY,用于将TINIm400#或DSTINIm410#连接到物理世界。

DSTINIm400#以及DSTINIm410#被设计成一个模块,可以插入DSTINIs400#上的144引脚SODIMM连接器上。所有电路板是经过完全安装,配合使用时可以构成完备的网络微控制器评估系统。DSTINIm400#和DSTINIm410#模块分别包括DS80C400和DS80C410网络微控制器,实时时钟,1MB闪存,1MB静态RAM,并且支持一个外部以太网PHY,用于连接各种网络。

DSTINIS-006

DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板

特性和优点

  • 在经过验证的硬件平台上运行MxTNI运行环境(配合DSTINIm400)
  • 10/100 Base-T以太网端口
  • 两个串行接口
  • 两个1-Wire网络端口
  • CAN 2.0B端口
  • 工作于5.0V单电源(DSTINIm400)
  • 已经完全安装和检验的设计

产品详情

MxTNI™插座板是母板,为运行相应的MxTNI评估模块而设计。它由两块电路板组成,可用于评估目标微控制器的全部特性。如需评估DS80C400,请定购DS80C400-KIT。如需评估DS80C410或DS80C411,则请同时订购DSTINIm410#和DSTINIs400#,并结合使用。DSTINIm410#用于评估DS80C410和DS80C411。

虽然不同类型的板子支持不同的评估模块,但DSTINIs400#最为通用,它包括一个144引脚的SODIMM连接器,提供1-Wire®接口、CAN 2.0B、串口和10/100以太网PHY,用于将TINIm400#或DSTINIm410#连接到物理世界。

DSTINIm400#以及DSTINIm410#被设计成一个模块,可以插入DSTINIs400#上的144引脚SODIMM连接器上。所有电路板是经过完全安装,配合使用时可以构成完备的网络微控制器评估系统。DSTINIm400#和DSTINIm410#模块分别包括DS80C400和DS80C410网络微控制器,实时时钟,1MB闪存,1MB静态RAM,并且支持一个外部以太网PHY,用于连接各种网络。

DSTINIS-005
DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板
DSTINIM400
网络微控制器评估板
DSTINIS400
DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板
DSTINIS-006
DSTINIs400/DSTINIx-00x插座板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS80C400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览