DS5250

最后购买期限

高速安全微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与Dallas DS5240引脚兼容的升级产品
  • 功能强大、与8051兼容、高度安全的微控制器
    • 可访问最多4MB程序存储器和4MB数据存储器(均为非易失)
    • 通过串口在系统可编程
    • 通过用户软件在应用中编程;允许对程序/数据存储器进行自修正
    • 四个8位端口/一个6位端口
    • 三个16位定时/计数器
    • 256字节暂存RAM
  • 高级性能
    • CRC-16/32发生器
    • 5kB内部SRAM (可选的1kB堆栈)
    • 单或3DES引擎
    • 可分区的存储区段从4kB至256kB可变
  • 高速结构
    • 每机器周期包含4个时钟周期
    • DC至25MHz工作
    • 160ns单周期指令
    • 可独立实现递增或递减的双数据指针
    • 具有自动数据指针选择功能
    • 可编程的加速MOVX指令
    • 1kB片上指令高速缓存
  • 高可靠性的操作
    • 电源故障/过电压复位
    • 电源故障中断提前预警
    • 看门狗定时器
  • 非易失功能
    • 带告警中断的片上实时时钟
    • 2kB电池备份内部SRAM
  • 安全性能
    • 设计满足FIPS-140与通用标准验证的物理安全要求
    • 程序存储器完整性检验
    • 执行单/3DES加密程序,以防侦测
    • 独立的程序/数据密码
    • 两路自毁输入
    • 为PKI操作提供4096位模运算加速器(MAA)
    • 用于检测攻击并引起安全响应的内置传感器
    • 可编程攻击对策
    • 安全引导加载器
    • 真正的随机数发生器(RNG)
    • 每个器件唯一的ID编号
DS5250
高速安全微控制器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 3

应用笔记 8

设计笔记 5

技术文章 13

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

评估套件

DS5250-KIT

DS5250评估板

特性和优点

  • 通过引导程序和串口0 (DB-9, J2)可以方便地装载代码
  • 两个DB-9 RS-232串行连接器
  • 四个串口
    • 两个内部串口
    • 两个外部UART设备
  • 板上稳压器
  • 用于智能卡插槽的接口
  • 安全访问模块(SAM)插槽
  • 支持LCD模块
  • 按钮开关用于键盘仿真、数据录入和电路板控制
  • 提供电路板原理图以及便捷的参考设计

产品详情

DS5250评估板(EV kit)是经过验证、便于评估DS5250高速安全控制器的平台。该评估板包括微处理器、1MB电池备份SRAM、1MB闪存、稳压器、两路DB-9串口连接器以及用于控制和显示电路板工作状态的开关和LED。该评估板加上电源和连接个人电脑的RS-232电缆,可以构成评估DS5250功能的完整系统。

应用

  • 需要高可信度计算的系统,用于个人或加密信息(例如:卡终端、密码键盘、接入控制单元等类似应用)

DS5250-KIT
DS5250评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览