DS5240
高速安全微控制器
产品详情
- 安全特性
- 满足FIPS 140和公共标准认证的物理安全要求
- 由细线构成的顶部金属层可探测到对芯片加密边界的入侵
- 片上传感器检测超范围的环境条件变化并产生入侵响应
- 利用入侵响应输入监视设备外壳,提供进一步的保护
- 响应入侵时,快写SRAM技术可快速“清零”安全信息
- 通过单或三DES加密来防止对于外部存储器总线的窃听
- 通过锁相环将内部芯片时钟与外部系统时钟隔离
- 内部的异步环形振荡器为算术运算提供时钟
- 加密边界内的资源包括:
- 字长达4096位(例如PKI)的模运算加速器(MAA)
- DES和112位密钥的三DES引擎,可用于密钥加密
- 随机数生成器
- 存储器管理单元和1kB缓存
- 驻留于16kB工厂编程ROM中的固件自举装载器
- 8501兼容性及扩展的寻址空间
- 线性地址空间直接访问高达8MB的外存储器
- 专用的存储器和并行I/O总线节省端口引脚
- 四个8位端口,一个6位端口
- 高级特性
- CRC-16/32发生器可为存储器内容提供强力的误差检测功能
- 带有报警中断和唤醒的真实时钟
- 5kB内部SRAM,其中1kB可被分配为堆栈,以支持高级语言
- 可编程长度的MOVX指令,兼容快速和慢速外设
- 片上电源检测/选择电路,提供上电/断电处理器复位和预报警电源失效中断
- 看门狗定时器
- 经过验证的4时钟/机器周期架构
- 执行单周期指令只需160ns
- 运行时钟速率最高达25MHz
- 可独立递增和递减的双数据指针
- 自动选择数据指针
DS5240专为满足最严历的FIPS 140和公共标准的安全认证而设计,非常适合于具有高安全性要求的银行和金融业应用。
DS5240是一款兼容于8501的高速微控制器,具有扩展的寻址空间。这款器件经过扩充的寻址空间可提供4MB的程序空间和4MB的数据空间,并有1kB的堆栈(5kB SRAM的一部分),适合于支持高级语言。非复用的字节宽总线使四个8位口和一个6位口可供用户作I/O应用。
安全特性方面包括一个片上的传感器,用来检测环境条件的超范围变化,并产生入侵响应,快速清除SRAM内的安全信息以应对安全威胁,一个片上的模运算加速器(MAA)采用长达4096位的字长,可用于公开密钥系统(PKI)的运算。DS5240提供了一个用户数据加密标准(DES)引擎,可支持单和三DES加密操作。
DS5240的先进性能还包括,4时钟每机器周期的架构,执行单周期指令只需160ns,可独立递增和递减的双数据指针,自动选择数据指针,可编程长度的MOVX指令(兼容快速和慢速外设),电源管理和看门狗定时器。
完整的技术资料
考虑到DS5240强大的加密特性,需通过微控制器技术支持组获取其详细的机密资料。如需提供DS5240技术文档,请访问完整的技术资料。
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
DS5002FP | 安全微处理器芯片 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds5240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论