DS5230

IP保护微控制器

高速8051微处理器软件加密,防止非法拷贝及逆向工程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功能强大、与8051兼容的微处理器
    • 可访问最多64KB程序存储器和64KB数据存储器(均为非易失)
    • 通过串口可实现在系统编程
    • 三个16位定时/计数器
    • 256字节暂存RAM
  • 高级功能
    • CRC-16/32发生器
    • 2KB电池备份(非易失)的内部SRAM
    • 专用的单DES或3DES引擎用于自动的程序存储器加密
  • 高速架构
    • 每机器周期包含4个时钟周期
    • 直流至25MHz工作频率
    • 160ns单周期指令
    • 可独立递增或递减的双数据指针
    • 具有自动数据指针(DPTR)选择功能
    • 可编程的加速MOVX指令
    • 1KB片上指令高速缓存
  • 高可靠性的工作
    • 电源失效/过压复位
    • 电源失效预警中断
    • 看门狗定时器
  • 安全特性
    • 执行单/3DES加密程序,以防侦测
    • 单路自毁输入
    • 篡改检测电路可检测探针攻击
    • 可编程的防攻击对策
    • 真正的随机数发生器(RNG)
    • 程序存储器完整性检验
  • 可提供DS5230评估板(DS5230-KIT)
DS5230
IP保护微控制器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS5250 最后购买期限 高速安全微控制器
微控制器 1
DS5003 量产 安全微处理器芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论