DS5000FP

柔性微处理器芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8-bit 8051-compatible microcontroller:
    • 8051 instruction set
    • Four 8-bit bidirectional I/O ports
    • 128-bytes scratchpad RAM
    • Two 16-bit timer/counters
    • 1 UART
  • Reliability enhancements:
    • >10 years nonvolatile data retention
    • Early warning power-fail interrupt
    • Power-fail reset
    • Precision watchdog timer
    • User-supplied lithium battery-backed SRAM
  • Software security (optional):
    • Executes encrypted software using 48-bit key
    • Security lock prevents download
    • Unlocking destroys contents
  • Ease of use and adaptability:
    • 8, 32 or 64kbytes nonvolatile SRAM for program and data storage
    • ROM-based Serial Bootstrap Loader
    • On-chip serial port for software downloaded in end system
    • Partitioned code and data segments
    • Nonmultiplexed bytewide address/data bus for memory access
  • Operating ranges:
    • 5V±5%
    • 16MHz system clock speed (max)
    • 0°C to 70°C
DS5000FP
柔性微处理器芯片
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5000FP的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览