DS5000

柔性微控制器模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8-Bit 8051-Compatible Microcontroller Adapts to Task at Hand
    • 8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for Program and/or Data Memory Storage
    • Initial Downloading of Software in End System via On-Chip Serial Port
    • Capable of Modifying Its Own Program and/or Data Memory in End Use
  • Crashproof Operation
    • Maintains All Nonvolatile Resources for 10 Years in the Absence of VCC at Room Temperature
    • Power-Fail Reset
    • Early Warning Power-Fail Interrupt
    • Watchdog Timer
  • Software Security Feature
    • Executes Encrypted Software to Prevent Unauthorized Disclosure
  • On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports
  • Two On-Chip Timer/Event Counters
  • 32 Parallel I/O Lines
  • Compatible with Industry Standard 8051
    • Instruction Set and Pinout
  • Optional Permanently Powered Real-Time Clock (DS5000T)
DS5000
柔性微控制器模块
提问

参考资料

了解更多

评估套件

DS5000TK

微控制器评估套件

特性和优点

  • DS5000T具有32KB RAM
  • 系统内加载器硬件
  • 带有日期/时间实用程序的评估软件
  • 完整的DS5000/DS5000T文档
  • 主机PC软件

    要求

  • 具有至少128 KB可用内存的PC
  • DOS、Windows® 3.x或Windows95
  • RS-232端口
  • 施加于VCC和GND引脚的电源(+5V、GND)
  • 晶体(运行DS5000TK硬件)

产品详情

借助DS5000TK评估套件,用户可以快速配置DS5000T以在目标系统中工作,而无需详细了解DS5000引导加载程序接口的操作。DS5000TK评估套件不仅可用作DS5000或DS5000T的首次评估系统,而且还可在设计周期的整个原型制作阶段执行EPROM编程系统的等效功能。

它经过轻松修改后还可以与DS2250 (T)和DS2252T微控制器模块配合使用。

DS5000TK
微控制器评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览