DS4301

非易失、32抽头数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单组、32抽头、200kΩ线性非易失(NV)电位器,适用于电池供电的应用
  • 通过三端递增/递减接口调整滑动端位置
  • 宽电源电压范围(2.4V至5.5V)
  • 通过命令非易失存储滑动端位置
  • 可工作在工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  • 采用8引脚µSOP封装
DS4301
非易失、32抽头数字电位器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4301的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览