DS3903
量产三路、128抽头、非易失数字电位器
用于自动电源校准的低成本、三路非易失电位器, 省去了工厂人工校准的成本
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
DS3903中包含三路非易失(NV)、低温度系数数字电位器,这些电位器可以通过2线总线访问。DS3903可以工作在3V和5V系统,具有一个写保护引脚,可以锁定电位器位置。地址端允许在同一2线总线上挂接两片DS3903。
应用
- 机械电位器的小尺寸、低成本替代产品
- 光纤收发器模块
- 移动电话及PDA
- 便携式电子
- 电源校准
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3903E-020+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS3903E-020+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
DS1846 | 非易失三电位器、存储器及MicroMonitor |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3903的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论