DS3902
不推荐用于新设计双路、非易失、可变电阻器,带有用户EEPROM
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 双路256位线性数字电阻
- 可选择50kΩ/30kΩ或50kΩ/15kΩ
- 电阻设置保存在NV存储器中
- 低温度系数
- I²C兼容的串行接口
- 宽工作电压范围(2.4V至5.5V)
- 软件写保护
- 用户EEPROM存储器
- 可编程从地址
- 工作温度范围:-40°C至+95°C
- 小尺寸、8引脚µSOP封装
DS3902是一款双路、非易失(NV)、低温度系数的可变数字电阻,提供256级用户选择。DS3902可以在2.4V至5.5V的宽电源范围内工作,通过I²C兼容的串行接口与该器件通信。内部地址设置功能通过编程使DS3902从地址置为128个可用地址之一。DS3902的低成本、小尺寸特点,使它成为传统机械式电位器的理想替代品。
应用
- 音频功放偏置
- 仪表与工业控制
- 光收发器
- 光发射机应答设备
- 替代机械式可变电阻和DIP开关
- 射频功放
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS3902U-515+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS3902U-530+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS3902U-530+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS3902U-515+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds3902的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论