DS3900

量产

串口通信模块,配合评估板使用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过串行端口实现PC和IC之间的通信
  • 与2线器件快速通信
  • 11个通用数字I/O引脚,包括SDA和SCL
  • SDA和SCL内置上拉电阻,大大简化了外部硬件电路
  • 可通过插头连接器与标准样机电路板连接
  • 3.0V至5.5V电源电压
  • DS3900
    串口通信模块,配合评估板使用
    DS3900:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    DS3900H2EVKIT

    用于评估板测试的USB HID通信模块

    特性和优点

    • 通过USB接口实现PC与IC的通信,采用人机接口设备(class)
    • 支持I2C、SPI兼容设备的快速通信
    • 11个通用数字I/O,包含所有通信协议引脚
    • 内置SDA、SCL上拉电阻,简化外部硬件电路
    • 可通过插头连接标准原型开发板
    • 工作电压范围:+2.5V到+5.5V
    • USB HID接口,适用于Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7兼容软件
    • 符合RoHS标准
    • 完全组装并经过测试的PCB布局

    产品详情

    DS3900H2评估板(EV kit)用于支持PC USB口与I2C及SPI兼容设备的双向通信。另外,评估板的11个I/O口可以作为通用数字I/O,用于评估不同IC。
    DS3900H2为小尺寸模块,需要合适的插头连接被测设备,以传递通信信号。该IC用于支持Maxim Integrated开发的HID兼容PC软件,只用于评估。

    应用

    • 内置测试软件,用于包含2线、3线器件的系统
    • 需要多达11个I/O信号的IC通信
    • 评估2线与3线器件
    • 2线、3线器件原型设计

    eval board
    DS3900P2EVKIT

    用于IC编程的USB HID通信模块

    特性和优点

    • 使用HID类通过USB端口在PC与IC和精选Maxim Integrated评估套件之间进行通信
    • 与I2C兼器件快速通信
    • 用于SDA和SCL的内置上拉电阻充分减少了所需的外部硬件
    • 使用插头连接器可连接到标准原型制作板和评估套件
    • 完全USB供电
    • 可提供3.3V、250mA电源轨
    • 经过验证的PCB布局,已装配完成且经过测试
    • USB HID接口适用于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件
    • 符合RoHS标准

    产品详情

    DS3900P2编程器使用PC的USB端口提供与I2C兼容器件的双向通信。DS3900P2是一款小尺寸模块,需要适当的接头将通信信号传递到被测器件。DS3900P2可与Maxim Integrated设计的经批准的人机接口设备(HID)兼容PC软件接口。它仅用于评估目的。

     

    应用

    • 内置测试软件,用于包含2线、3线器件的系统
    • 需要多达11个I/O信号的IC通信
    • 评估2线与3线器件
    • 2线、3线器件原型设计

    DS3900H2EVKIT
    用于评估板测试的USB HID通信模块
    DS3900P2EVKIT
    用于IC编程的USB HID通信模块
    DS3900P2EVKIT: Board Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ds3900的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览