DS3640

量产

DeepCover安全管理器,带有I²C接口和1KB无痕迹、电池备份的加密SRAM

集成先进的物理安全机制的单芯片方案,可抵御物理和环境篡改事件

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024字节无痕迹、可高速擦除的密钥存储器
  • 64字节通用RAM (不清除)
  • RTC、看门狗定时器、CPU监控电路
  • 4路通用篡改检测比较器具有关联参考
  • 3路篡改检测逻辑输入
  • 片上可编程温度传感器
  • 片上随机数发生器(RNG)
  • 篡改事件锁存和时间标记
  • 3.0V至3.6V单电源供电
  • BGA封装,水平方向无裸露引脚
DS3640
DeepCover安全管理器,带有I²C接口和1KB无痕迹、电池备份的加密SRAM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览