DS3502

量产

高压、NV I²C电位器

低成本电位器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 128抽头位置
  • 端至端电阻∶ 10kΩ
  • I²C兼容串行接口
  • 地址引脚允许多达四片DS3502共享一条I²C总线
  • 数字部分工作电压∶ 2.5V至5.5V
  • 模拟部分工作电压∶ 4.5V至15.5V
  • 工作温度∶ -40°C至+100°C
  • 10引脚µSOP封装
DS3502
高压、NV I²C电位器
DS3502:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds3502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览