DS33Z11
以太网映射器
Viewing:
产品详情
DS33Z11扩展了10/100以太网LAN,按照HDLC或X.86 (LAPS)格式进行MAC帧压缩,以PDH/TDM数据流进行传输。串行链路支持双向同步互连,在xDSL、T1/E1/J1、T3/E3、V.35/Optical、OC-1/EC-1或SONET/SDH之路实现高达52Mbps传输速率。
该器件以全速传输能力实现数据包的保存和转发。内置的约定信息速率(CIR)控制器提供最高为传输线速率的带宽分配,增量为512kbps。DS33Z11可以与廉价的外部处理器、EEPROM一起工作,或以独立的硬件模式工作。
应用
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
- LAN扩展设备
- 透明LAN服务
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
S-参数 1
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds33z11的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论