DS33R11

以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10/100 IEEE 802.3以太网MAC (MII与RMII)半双工/全双工模式,具有自动流控功能
  • 集成T1/E1/J1成帧器和LIU
  • 具有可编程FCS与帧间填充功能的HDLC/LAPS封包
  • 约定信息速率控制器提供步长512kbps的带宽分配
  • 为串行(TDM)接口提供可编程BERT
  • 外部16MB、100MHz SDRAM缓存
  • 并行微处理器接口
  • 1.8V、3.3V供电电源
  • 参考设计采用2层信号布局
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS33R11
以太网映射器,集成了T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
DS33Z11 以太网映射器
DS33Z44 四路以太网映射器
DS33Z41 四路IMUX以太网映射器
DS2155 T1/E1/J1单芯片收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS33R11的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览