DS3254

单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 该系列产品引脚兼容
  • 每个端口可独立配置
  • 为长达380米(DS3)、440米(E3)或360米(STS-1)的75Ω同轴电缆提供接收时钟和数据恢复
  • 标准发送波形
  • 三种控制接口选择:8位并行、SPI和硬件模式
  • 可放置在接收或发送通道的内置抖动衰减器
  • 抖动衰减器的临时缓冲深度:16、32、64或128位
  • 内置时钟适配器从单个输入时钟产生所有的传输线时钟(DS3、E3、STS-1、OC-3的19.44MHz、38.88MHz或77.76MHz)
  • B3ZS/HDB3编码与解码
  • 需要最少的外部元件
  • 本地与远程环回
  • 3.3V低功耗工作(容许5V I/O)
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 小型封装:144引脚、13mm x 13mm散热增强型CSBGA
  • 引脚向下兼容,可替换DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 LIU
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
  • DS3254
    单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    BSDL 模型文件 1

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS3254的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览