DS3183

单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU

业内首款多端口、T3/E3 ATM/分组PHY,内置线路接口单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单路(DS3181)、双路(DS3182)、三路(DS3183)或四路(DS3184)集成LIU ATM/分组PHY,用于DS3、E3和纯信道52Mbps (CC52)
  • 引脚兼容,易于在同一PCB平台实现不同的端口密度
  • 每个端口可独立配置
  • 可实现接收时钟/数据恢复与发送波形整形
  • 抖动抑制器可放置在接收或发送通道
  • 与75Ω同轴电缆的接口长度最长380米或1246英尺(DS3),或440米或1443英尺(E3)
  • Tx和Rx都使用1:2变压器
  • 通用PHY将ATM信元和/或HDLC数据包映射为DS3或E3数据流
  • UTOPIA L2/L3或POS-PHY™ L2/L3或SPI-3接口,提供8位、16位或32位总线宽度
  • 66MHz UTOPIA L3和POS-PHY L3时钟
  • 52MHz UTOPIA L2和POS-PHY L2时钟
  • 在POS-PHY总线模式下传输的信元或数据包可进行独立的端口配置
  • 直接、PLCP、DSS和纯信道信元映射
DS3183
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
DS3161 单/双/三/四路ATM/分组PHY,用于DS3/E3/STS-1
DS3162 单/双/三/四路ATM/分组PHY,用于DS3/E3/STS-1
DS3163 单/双/三/四路ATM/分组PHY,用于DS3/E3/STS-1
DS3164 单/双/三/四路ATM/分组PHY,用于DS3/E3/STS-1
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3183的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览