DS3181
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
业内首款多端口、T3/E3 ATM/分组PHY,内置线路接口单元
Viewing:
产品详情
- 单路(DS3181)、双路(DS3182)、三路(DS3183)或四路(DS3184)集成LIU ATM/分组PHY,用于DS3、E3和纯信道52Mbps (CC52)
- 引脚兼容,易于在同一PCB平台实现不同的端口密度
- 每个端口可独立配置
- 可实现接收时钟/数据恢复与发送波形整形
- 抖动抑制器可放置在接收或发送通道
- 与75Ω同轴电缆的接口长度最长380米或1246英尺(DS3),或440米或1443英尺(E3)
- Tx和Rx都使用1:2变压器
- 通用PHY将ATM信元和/或HDLC数据包映射为DS3或E3数据流
- UTOPIA L2/L3或POS-PHY™ L2/L3或SPI-3接口,提供8位、16位或32位总线宽度
- 66MHz UTOPIA L3和POS-PHY L3时钟
- 52MHz UTOPIA L2和POS-PHY L2时钟
- 在POS-PHY总线模式下传输的信元或数据包可进行独立的端口配置
- 直接、PLCP、DSS和纯信道信元映射
DS3181、DS3182、DS3183和DS3184 (DS318x)集成了ATM信元/HDLC数据包处理器,具有DS3/E3成帧器和LIU,能够将ATM信元或数据包映射/反映射为多达四路的DS3/E3物理层铜线上的数据流,在每个端口提供DS3帧、E3帧或纯信道数据流。
应用
- 接入集线器
- ATM与帧中继设备
- 数字交叉连接
- 综合接入设备(IAD)
- 多业务接入平台(MSAP)
- 多业务协议平台(MSPP)
- PBX
- PDH复用器/解复用器
- 路由器与交换机
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDH复用器
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3181的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论