DS3177
DS3/E3单芯片收发器
以高集成度设计、优异的性能提供业内先进的DS3/E3通信方案
Viewing:
产品详情
- 单芯片DS3、E3收发器
- 支持DS3、E3接收时钟/数据恢复,发送波形成形
- 抖动衰减器可插入接收或发送通道
- 可驱动长达380米/1246英尺(DS3),或440米/1443英尺(E3)的75Ω同轴电缆
- 在Tx和Rx端使用1:2变压器
- 片上DS3 (M23或C-Bit)和E3 (G.751或G.832)成帧器
- 内置HDLC控制器,带有256字节FIFO,用于插入/提取DS3 PMDL、G.751 Sn码和G.832 NR/GC字节
- 集成BERT,用于PRBS和可重复模板的产生、检测、分析
- 大型性能监测计数器用于累计计算,累计间隔至少1秒
- DS3、E3成帧器灵活插入/提取帧头
- 包括线路环回、诊断、成帧器、载荷环回、模拟环回,可插入告警(AIS)且不受环回方向的影响
- 集成时钟频率适配器可以从单路参考时钟源产生内部所需的44.736MHz (DS3)和34.368MHz (E3)时钟
- 可采用44.736MHz、34.368MHz、77.76MHz、51.84MHz或19.44MHz CLAD参考时钟
- 软件兼容于DS3171-DS3174 SCT系列产品
- 可连接8/16位微处理器并口和SPI串口(≤ 10Mbps)
- 低功耗(0.5W)、3.3V工作电压(I/O具有5V容限)
- 100引脚、11mm x 11mm (1mm) CSBGA小尺寸封装
- 工业级温度范围:-40°CC至+85°CC
- IEEE 1149.1 JTAG测试端口
DS3177组合了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),用于连接DS3/E3铜揽。
与前期产品(DS3170)类似,DS3177为软件配置的DS3/E3单芯片收发器(SCT)。线路接口单元(LIU)具有独立的接收和发射通道。接收器LIU从B3ZS或HDB3编码AMI信号中恢复时钟和数据,并监测输入信号丢失,可直接连通时钟和数据输入。可选择接收器LIU进行B3ZS/HDB3解码,发送器LIU驱动标准的脉冲成形波形至75Ω同轴电缆,直接连通时钟和数据输出。LIU使能条件下,可以将抖动衰减器置于发送或接收数据通道。内部DS3/E3成帧器以C码DS3、M23 DS3、G.751 E3或G.832 E3数据流格式发送、接收数据。未使用的功能关断,以降低系统功耗。DS3177满足完整版数据手册表5-1列出的电信标准。
应用
- 接入集线器
- 数字交叉连接
- 集成接入设备(IAD)
- 多服务接入平台(MSAP)
- 多服务协议平台(MSPP)
- PBX
- PDH复用器/解复用器
- 路由器与交换机
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDH复用器
- 测试设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3177的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论