DS3173

单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单路(DS3171)、双路(DS3172)、三路(DS3173)或四路DS3174)单芯片收发器,用于DS3和E3
  • 四款芯片引脚兼容,便于在同一印制电路板上实现不同端口密度的移植
  • 可独立配置每个端口
  • 为DS3和E3设备提供接收时钟/数据恢复和发送波形
  • 抖动衰减器可以放置在发送或接收通道
  • 能够连接75Ω同轴电缆,传输距离可达380米,或1246英尺(DS3)或440米,或1443英尺(E3)
  • Tx和Rx均采用1:2变压器
  • 内置DS3 (M23或C位)和E3 (G.751或G.832)成帧器
  • 可独立配置DS3、E3端口
  • 内置HDLC控制器,具有256字节FIFO,用于DS3 PMDL、G.751 Sn位和G.832 NR/GC字节的插入/抽取
  • 内置BERT,用于PRBS和重复模板发生、检测和分析
  • 大规模运行监视计数器,允许至少1秒的累计间隔
  • 为DS3、E3成帧器提供灵活的报头插入/抽取端口
  • 环回包括排队、诊断、成帧、有效载荷和模拟功能,能够在远离环回的方向插入AIS
  • 可以禁止端口,降低功耗
  • 集成时钟速率适配器,能够从三种标准(DS3, E3, STS-1)之一的单个参考时钟源产生内部需要的44.736MHz (DS3)和34.368MHz (E3)时钟
  • 引脚兼容于DS318x系列和DS316x系列产品
  • 8/16位通用微处理器接口
  • 低功耗(~1.73W)、3.3V供电I/O口(容许5V电压)
  • 小尺寸、高密度、热增强型晶片级BGA封装(TE-CSBGA),具有1.27mm引脚倾斜
  • 工作在工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • IEEE1149.1 JTAG测试端口
DS3173
单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览