DS3070W

3.3V、单芯片、16Mb非易失SRAM,带有时钟

业内首款、也是唯一的单芯片、可回流焊接的NV SRAM模块

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片、可回流焊、27mm x 27mm BGA封装
  • 集成实时时钟
  • 内置锂锰电池和充电器
  • VCC超出容限后无条件对SRAM实施写保护
  • VCC失效后自动切换至电池供电
  • 内部电源检测器监测电源是否低于VCC额定值(3.3V)
  • 复位输出可用作微处理器(CPU)监控
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
DS3070W
3.3V、单芯片、16Mb非易失SRAM,带有时钟
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3070W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论