DS3065W

3.3V、单芯片、8Mb非易失SRAM,带有时钟

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片、可回流焊、27mm x 27mm BGA封装
  • 内置锂锰电池和充电器
  • 集成实时时钟
  • VCC超出容限后无条件写保护时钟和SRAM
  • VCC失效后自动切换至电池供电
  • 复位输出可用作CPU监控
  • 中断输出可用作CPU看门狗定时器
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  • DS3065W
    3.3V、单芯片、8Mb非易失SRAM,带有时钟
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    DS3050W 3.3V、单芯片、4Mb非易失SRAM,带有时钟
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS3065W的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览