DS28EL25

DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM

利用强大的加密认证技术和先进的物理保护措施有效保护您的研发投入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
  • 专用的硬件SHA加速引擎产生SHA-256 MAC
  • 利用高位计数、用户可编程密码及输入质询进行有效的安全认证
  • 4096位用户EEPROM存储器,分为16页,每页256位
  • 用户可编程、不可擦除EEPROM保护模式,包括:安全认证、读/写保护以及OTP/EPROM仿真
  • 唯一的工厂编程64位识别码
  • 单触点1-Wire接口与主机通信,速度可达76.9kbps
  • 工作范围:1.8V ±5%,-40°C至+85°C
  • 5µA (典型值)低待机功耗
  • ±8kV人体模式ESD保护(典型值)
  • 6引脚TDFN封装
  • DS28EL25
    DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM
    提问

    参考资料

    了解更多

    评估套件

    eval board
    DS9481R-200

    USB转1-Wire/iButton 适配器

    特性和优点

    • 驱动器支持Windows® 11和Windows 10操作系统
    • 通过使用高能PL-2303GC USB转UART电桥IC枚举为虚拟PC COM端口
    • 枚举DS2480B 1-Wire线路驱动功能
    • 1-Wire EEPROM编程
    • 对1-Wire/iButton器件执行1.8V读写操作
    • 用于标准连接配件的RJ11接口,如DS9120系列插座适配器
    • 支持标准和过驱1-Wire通信
    • 提供强上拉至1.8V
    • 完全符合USB 2.0规范要求

    产品详情

    DS9481R-200是一款USB转1-Wire®适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire器件。该适配器为RJ11连接器提供信号,与支持1.8V数据I/O电平的1-Wire和iButton®器件进行通信。此外,该适配器可提供支持和信号以便对1-Wire/iButton EEPROM器件进行编程。为提供完整的硬件解决方案,DS9481R-200可轻松与DS9120插座适配器系列一起使用,从而为1-Wire从机器件创建1-Wire PC编程器(更多信息请联系工厂)。iButton的等效从机硬件解决方案为DS1402D-DR8。

    应用

    • 耗材识别和认证
    • 参考设计许可证管理
    • 传感器/配件认证和校准
    • 系统知识产权保护

    DS28EL25EVKIT

    DS28EL25和DS24L65的评估系统

    特性和优点

    • 完整评估系统:
      • 五个采用TDFN-EP封装的DS28EL25 IC
      • 一个USB转I2C模块(DS9400#)提供PC连接
      • DS2465评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
      • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
    • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
      • 枚举为虚拟PC COM端口
      • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
      • 标准USB电缆接口
    • I2C主机接口支持400kHz I2C通信速度
    • 评估板包含方便的板上测试点
    • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供

    产品详情

    DS28EL25评估系统(EV系统)提供评估和编程DS28EL25 DeepCover®安全认证器所需的硬件和软件。评估系统操作需要主机PC以便进行用户友好的评估。
    此评估系统包括DS9400 USB转I2C PC适配器、DS2465评估板、用于TDFN DS28EL25的DS9120Q+评估插座板以及五个采用TDFN封装的DS28EL25采样器件。该评估软件在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统上运行。评估系统数据手册中包含有关下载和安装软件以及通用评估系统操作的详细说明;以上链接提供软件和文档。
    注意:DS2465评估板和DS9400#子组件不适合在评估系统外直接销售。未提供特定于DS9400#的数据手册。

    DS9481R-200
    USB转1-Wire/iButton 适配器
    DS28EL25EVKIT
    DS28EL25和DS24L65的评估系统

    参考电路

    MAXREFDES34
    MAXREFDES34 (Alcatraz) 参考设计

    SHA-256 Secure Authentication Design

    特性和优点

    • SHA-256 authentication
    • Single-contact 1-Wire interface
    • Example source code
    • Pmod-compatible form factor

    Competitive Advantages

    • Crypto-strong authentication
    • Single pin count interface
    • Fast performance with hardware acceleration

    Applications

    • Counterfeit protection
    • Peripheral authentication
    • IP protection
    • License and feature management
    MAXREFDES34 (Alcatraz)
    SHA-256 Secure Authentication Design

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS28EL25的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览