DS28E10

量产

1-Wire SHA-1认证

提供低成本、全球领先的认证安全性,有效保护您的研发投资

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专用的硬件加速SHA-1引擎产生SHA-1 MAC
  • 一页28字节用户OTP EPROM
  • 不可逆写保护
  • 唯一的工厂编程64位识别码
  • 1-Wire接口支持标准速率和高速驱动
  • 以15.4kbps标准速率或高达125kbps的高速模式与主机通信
  • 工作在2.8V至3.6V供电范围和-40°C至+85°C温度范围
  • 3引脚SOT23和6引脚TSOC封装
  • 1-Wire和VCC引脚具有±6kV (典型值)人体模式(HBM) ESD保护
DS28E10
1-Wire SHA-1认证
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire安全认证器 1
DS28E02 量产 1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
1-Wire接口产品 1
DS2482-100 量产 单通道1-Wire主控制器
安全微控制器 1
DS2460 量产 SHA-1协处理器,带有EEPROM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E10EVKIT

DS28E10评估板

特性和优点

  • 可全面评估DS28E10的功能
  • 易于使用的图形软件界面,用于DS28E10的评估和编程
  • 易于使用的硬件组件
  • 完全符合高速USB 2.0规范
  • 驱动支持Windows® 7、Windows Vista®和Windows XP®
  • USB至1-Wire适配器利用Prolific PL-2303HXD和Maxim DS2480B能够在任何PC机上仿真虚拟COM至1-Wire®转换
  • 采用DS28E10 TSOC封装

产品详情

DS28E10评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件,能够在PC环境下方便地对DS28E10 1-Wire SHA-1认证器进行评估和编程。工程师可以借助评估板对其设计目标中的DS28E10进行评估,有效支持终端产品的开发。评估板操作需要一台PC主机。评估板硬件包括USB至1-Wire转换PC适配器,DS28E10评估板带有一个IC插座。随评估板提供的RJ11电缆用于连接评估板和USB至1-Wire适配器。提供基于PC的评估软件。此外,评估软件需要安装Maxim的1-Wire驱动、Microsoft .NET固件2.0版以及Prolific的PL-2303 USB至串口驱动。关于下载、安装这些组件的详细说明,请参考评估板数据资料。评估板还包含DS28E10 1-Wire SHA-1认证器样品。

DS28E10EVKIT
DS28E10评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E10的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览