DS28E02
量产1-Wire SHA-1认证器,具有1Kb EEPROM,工作在1.8V
通过单个触点提供低成本、安全双向认证,适用于低功耗产品
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1024位EEPROM存储器,分为4页,每页256位
- 内置512位SHA-1引擎,用于计算160位信息认证码(MAC)并生成密钥
- 写访问需要已知密钥,并且能够计算和发送160位MAC作为认证
- 四个存储器页中的第0页和第3页或全部页面可由用户编程设置为写保护
- 第1页可被置于用户可编程OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
- 与主机间的通信通过单根数字线即可实现,遵循1-Wire协议,通信速率为12.5kbps或35.7kbps
- 切换点滞回和滤波优化了信号通信的抗噪声性能
- 在-20°C至+85°C温度范围、1.75V至3.65V较宽的供电电压范围内进行读、写操作
- 采用6引脚TSOC和TDFN封装
DS28E02将1024位EEPROM与符合FIPS 180-3安全散列算法(SHA-1)的质询-响应安全认证功能结合在一起。1024位EEPROM阵列被配置为四页,每页256位,且带有64位暂存器用于执行写操作。所有存储页面都可以设置为写保护模式,并可将其中一页置于EPROM仿真模式,该模式下数据位只能从1变为0。每片DS28E02带有各自唯一的64位ROM注册码,由工厂刻入芯片。DS28E02通过单触点1-Wire®总线进行通信,遵循标准的1-Wire协议,注册码在多器件1-Wire网络中充当节点地址。
应用
- 医用耗材识别
- 打印机色带盒配置与监测
- 授权管理的参考设计
- 传感器/配件识别和校准
- 系统知识产权保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS28E02P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E02P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS28E02Q+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS28E02Q+U | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS28E02Q+T&R | 量产 | |
DS28E02Q+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire安全认证器 1 | ||
DS28E10 | 量产 | 1-Wire SHA-1认证 |
1-Wire接口产品 1 | ||
DS2482-100 | 量产 | 单通道1-Wire主控制器 |
安全微控制器 1 | ||
DS2460 | 量产 | SHA-1协处理器,带有EEPROM |
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E02的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论