DS28C40

推荐新设计使用

Deep Cover汽车应用I²C安全认证器

通过汽车部件安全认证,确保车辆安全和可靠性

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ECC-P256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名生成和验证
    • ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • SHA-256计算引擎
    • FIPS 198 HMAC,支持双向安全认证
  • SHA-256一次性密码本加密的读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
  • 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选ECDSA证书验证,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
  • TRNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥(Pr/Pu)对,用于ECC运算
  • 6Kb一次可编程(OTP),用于用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • I²C通信高达1MHz
  • 3.3V ±10%,-40°C至+125°C工作温度范围
  • 10引脚、3mm x 4mm TDFN封装
  • AEC-Q100 1级
DS28C40
Deep Cover汽车应用I²C安全认证器
DS28C4010205.jpg
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

eval board
DS28C40EVKIT

DS28C40 评估系统

特性和优点

  • 演示DS28C40 DeepCover安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28C40
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, Windows 8, and Windows 7 for Both 64- and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% I2C Operating Voltage
  • Convenient On-Board Test Points, TDFN Socket
  • Evaluation Software Available by Request

产品详情

DS28C40评估系统(EV系统)提供熟悉DS28C40特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片10引脚TDFN封装的DS28C40、1片DS9121CQ+ (TDFN插座接口板)和一个DS9481P-300# (USB至I2C/1-Wire®适配器)。评估软件可在Windows®,10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行,为熟悉DS28C40的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 汽车安全认证
  • 鉴定和校准汽车零件/工具/附件
  • IoT节点加密保护
  • 附件和外设安全认证
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

DS28C40EVKIT
DS28C40 评估系统
DS28C40EVKIT: Board Photo
DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28c40的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览